83336E

Électronique, 3 C n°18 toronné SPC, isolation TFE, tresse SPC intégrale, TFE Gaine, MIL-W-16878/4 (Type E)

...
Électronique haute température, 3 conducteurs 18AWG (19x30) cuivre plaqué argent, isolation TFE, Blindage et tresse en cuivre plaqué argent (85%) sur l'ensemble, TFE Gaine extérieure, MIL-W-16878/4 (Type E)
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmes hautes/basses ; signaux analogiques jusqu'à 600V et contrôle de tension

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 3 18 AWG 19x30 SC – Cuivre argenté
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,267 mm (0,0105 po) 1,7 mm (0,068 po) Blanc, noir, rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre argenté (SC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,28 mm (0,011 po) 4,80 mm (0,189 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,80 mm (0,189 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 5,7 Ohm/1000 pi (100 pF/m) (31 pF/pi) 52,8 pF/pi (173 pF/m) 8,2 A par conducteur @ 25° C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
200° C -65° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,89 po (48,0 mm) 1,89 po (48,0 mm)

Tension de traction maximum

74,1 lbs (33,6 kg)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Normes et conformité

Durabilité

CA Prop 65

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.531 Date de révision : 19-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83336E 009500 Blanc 612825204251 E
83336E 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825347538 E
83336E 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825204244 E

Ressources
Documentation relative à la conformité