83393

Électronique, TC toronné 2 C n° 20, isolation en FEP, OS, gaine en silicone, AWM 4516

...
Électronique haute température, 2 conducteurs 20 AWG (7x28) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en silicone, AWM 4516
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 20 AWG 7x28 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,51 mm (0,020 po) 0,077 po (2,0 mm) Noir, rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Textile (conducteur) 100 %
Ruban Bi-laminé (aluminium + Nomex®) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
Caoutchouc de silicone 0,94 mm (0,037 po) 6,15 mm (0,242 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,15 mm (0,242 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 11,2 Ohm/1000 pi (72 pF/m) (22 pF/pi) (130 pF/m) (40 pF/pi) 3,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL Tension nominale
600 V (UL AWM 4516) 2000 V DC (gaine de protection)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -70° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
2,42 po (61,5 mm) 2,42 po (61,5 mm)

Tension de traction maximum

37,8 lb (17,1 kg)

Poids câble en vrac

36 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1 (simples)

Conformité AWM

AWM 4516

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.530 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83393 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825204572 C

Ressources
Documentation relative à la conformité