83562
Électronique, TC toronné 12 C n° 22, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP, CMP
Électronique haute température, 12 conducteurs 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en FEP, CMP
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité