83604

Électronique, TC toronné 4 C n° 20, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP, CMP

...
Électronique haute température, 4 conducteurs 20 AWG (7x28) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en FEP, CMP
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; applications extérieures et enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 20 AWG 7x28 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,15 mm (0,006 po) 1,3 mm (0,050 po) Noir, blanc, rouge, vert
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,38 mm (0,015 po) 4,57 mm (0,180 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,57 mm (0,180 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 11,1 Ohm/1000pi (85 pF/m) (26 pF/pi) (170 pF/m) (51 pF/pi) 3 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMP)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
46 mm (1,8 po) 46 mm (1,8 po)

Tension de traction maximum

22,9 kg (50,4 livres)

Poids câble en vrac

32 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Résistant au gaz

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83604 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825205111 C
83604 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825205135 C
83604 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825205128 C

Ressources
Documentation relative à la conformité