83709

Électronique, TC toronné 9 C n° 16, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP, CMP

...
Électronique haute température, 9 conducteurs 16 AWG (19x29) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en FEP, CMP
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; applications extérieures et enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 9 16 AWG 19x29 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,18 mm (0,007 po) 1,8 mm (0,069 po) Noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc/rayure noire, rouge/rayure noire, vert/rayure noire
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,51 mm (0,020 po) 8,13 mm (0,320 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,13 mm (0,320 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 4,43 Ohm/1000 pi (110 pF/m) (35 pF/pi) (210 pF/m) (63 pF/pi) 4,5 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
81 mm (3,2 po) 81 mm (3,2 po)

Tension de traction maximum

124 kg (273 livres)

Poids câble en vrac

115 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Résistant au gaz

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83709 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825205593 C
83709 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825205586 C

Ressources
Documentation relative à la conformité