83802
Électronique, TC toronné 2 C n° 12, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP rouge, CMP FPLP
Électronique haute température, 2 conducteurs 12 AWG (7x20) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en FEP rouge, CMP FPLP
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Documentation relative à la conformité