83804

Électronique, TC toronné 4 C n° 12, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP rouge, CMP FPLP

...
Électronique haute température, 4 conducteurs 12 AWG (7x20) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en FEP rouge, CMP FPLP
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

alarmes incendie ; environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; applications extérieures et enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, …)

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 12 AWG 7x20 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,41 mm (0,016 po) 3,12 mm (0,123 po) Noir, blanc, rouge, vert
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,43 mm (0,017 po) 9,27 mm (0,365 po)

Diamètre total du câble (nominal)

9,27 mm (0,365 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 1,74 Ohm/1000 pieds (100 pF/m) (32 pF/pi) (180 pF/m) (55 pF/pi) 22 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMP), 300 V (AWM 1424)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
91 mm (3,6 po) 91 mm (3,6 po)

Tension de traction maximum

184 kg (406 livres)

Poids câble en vrac

138 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Résistant au gaz

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83804 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825205791 C
83804 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825205784 C

Ressources
Documentation relative à la conformité