8678

Électronique, 2 conducteurs #10 cuivre toronné, isolation en PVC, gaine en PVC

...
Électronique, 2 conducteurs 10 AWG (19x23) cuivre brut, isolation en PVC, gaine en PVC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, …) ; audio de niveau ligne

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 10 AWG 19x23 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Conducteur(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,81 mm (0,032 po) marron, rouge
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,64 mm (0,025 po) 0,225 x 0,400 po

Tableau de notes

Les conducteurs isolés sont placés en parallèle sous la gaine

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Courant maximum
Conducteur(s) 16 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-20° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
58 mm (2,3 po) 58 mm (2,3 po)

Tension de traction maximum

106,9 kg (235,6 livres)

Poids câble en vrac

95 lb/1000 pieds (140 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.331 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8678 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214045 C

Ressources
Documentation relative à la conformité