88489

Électronique, TC toronné 4 C n° 18, isolation en FEP, gaine en FEP, CMP

...
Électronique haute température, 4 conducteurs 18 AWG (19x30) cuivre étamé, isolation en FEP, gaine extérieure en FEP, CMP
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; applications extérieures et enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 18 19x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,17 mm (0,0065 po) 0,042 po (1,1 mm) Noir, blanc, rouge, vert
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,23 mm (0,009 po) 0,156 po
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
6,4 Ohm/1000 pi (69 pF/m) (21 pF/pi) 11,52 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
39,6 mm (1,56 po) 1,56 po

Tension de traction maximum

37 kg (82 livres)

Poids câble en vrac

28 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CL3P, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8489

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 27-11-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88489 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825217046 C

Ressources
Documentation relative à la conformité