8871MN

SpaceMaker™, TC toronné 7 C n° 18, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

...
SpaceMaker™, 7 conducteurs 18 AWG (41x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 7 18 AWG 41x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,010 po) 1,7 mm (0,067 po) Noir, blanc, rouge, vert foncé, marron, bleu foncé, orange
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % 18 AWG (19x30H) TC
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,237 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,237 po.

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
7,06 Ohm/1000 pi (130 pF/m) (39 pF/pi) 48,6 pF/m (14,8 pF/pi 39 Ohm 3,5 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
0,948 po (24,1 mm) 0,948 po

Tension de traction maximum

65,09 kg (143,5 livres)

Poids câble en vrac

55 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.223 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8871MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825391050
8871MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825391081
8871MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825391067
8871MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825391098
8871MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825391043
8871MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825391074

Ressources
Documentation relative à la conformité