8876MN

SpaceMaker™, TC toronné 5 C n° 20, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

...
SpaceMaker™, 5 conducteurs 20 AWG (26x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 5 20 AWG 26x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,01 po) 1,4 mm (0,057 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,190 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,190 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
11,2 Ohm/1000 pi 51,5 pF/m (15,7 pF/pi 61,3 pF/pi (201 pF/m) 47 Ohm 3,04 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
19,3 mm (0,760 po) 0,760 po

Tension de traction maximum

35,2 kg (77,6 livres)

Poids câble en vrac

29 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.216 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8876MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825392392
8876MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825392422
8876MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825392408
8876MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825392439
8876MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825392385
8876MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825392415

Ressources
Documentation relative à la conformité