8881MN

SpaceMaker™, TC toronné 15 C n° 20, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

...
SpaceMaker™, 15 conducteurs 20 AWG (26x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 15 20 AWG 26x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,01 po) 1,4 mm (0,057 po) Noir, blanc, rouge, vert, brun, bleu, orange, jaune, violet, gris, rose, tan, aqua, vert clair, bleu clair
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 20 AWG (7x28)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,304 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,304 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Courant maximum
11,2 Ohm/1000 pi 51,5 pF/m (15,7 pF/pi 61,3 pF/pi (201 pF/m) 47 Ohm 2,66 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,22 po (31,0 mm) 1,22 po

Tension de traction maximum

94,17 kg (207,6 livres)

Poids câble en vrac

72 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.218 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8881MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825392521
8881MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825392538
8881MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825392545
8881MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825392552
8881MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825392507
8881MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825392514

Ressources
Documentation relative à la conformité