9455MN

SpaceMaker™, TC toronné 9 C n° 20, isolation PO, gaine en PVC, AWM 2937

...
SpaceMaker™, 9 conducteurs 20 AWG (26x34) cuivre étamé, Isolation PO, gaine extérieure en PVC, AWM 2937
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 9 20 AWG 26x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,25 mm (0,010 po) 1,4 mm (0,057 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, orange, jaune, violet
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 0,238 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,238 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Impédance caractéristique nominale Courant maximum
11,2 Ohm/1000 pi 51,5 pF/m (15,7 pF/pi 47 Ohm 2,66 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
0,950 po (24,1 mm) 0,950 po

Tension de traction maximum

53,1 kg (117 livres)

Poids câble en vrac

42 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9455MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825389514
9455MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825389521
9455MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825389538
9455MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825389545
9455MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825389507
9455MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825389552

Ressources
Documentation relative à la conformité