9458

Électronique, TC toronné 15 C n° 20, isolation en PVC, gaine en PVC, CMG

...
Électronique, 15 conducteurs 20 AWG (7x28) cuivre étamé, isolation en PVC, gaine extérieure en PVC, CMG
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie ; câblage de panneau

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 15 20 AWG 7x28 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,38 mm (0,015 po) 1,7 mm (0,065 po) Noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc/rayure noire, rouge/rayure noire, vert/rayure noire, orange/rayure noire, bleu/rayure noire, noir/rayure blanche, rouge/rayure blanche, vert/rayure blanche, bleu/rayure blanche,
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,040 po (1,0 mm) 9,88 mm (0,389 po)

Diamètre total du câble (nominal)

9,88 mm (0,389 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
Conducteur(s) 10,7 Ohm/1000 pi (89 pF/m) (27 pF/pi) 2,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
99 mm (3,9 po) 99 mm (3,9 po)

Tension de traction maximum

85,7 kg (189 livres)

Poids câble en vrac

100 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.500 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9458 060100 Chrome 612825253297
9458 0601000 Chrome 612825253303 C
9458 060500 Chrome 612825253310 C
9458 0605000 Chrome 612825253327

Ressources
Documentation relative à la conformité