9894

Électronique, 15 C n°20 uni TC, isolation PO, OS, gaine PO

...
Électronique, 15 conducteurs 20AWG cuivre étamé (uni), Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure PO
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

applications d'enfouissement direct ; signaux analogiques basse tension (4-20 ma, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, ...) ; audio de niveau ligne ; communication voie

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 15 20 AWG Uni TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PP – Polypropylène 0,33 mm (0,013 po) 0,058 mm Noir, blanc, rouge, vert, orange, bleu, blanc avec rayure noire, rouge avec rayure noire, vert avec rayure noire, orange avec rayure noire, bleu avec rayure noire, noir avec rayure blanche, rouge avec rayure blanche, vert avec rayure blanche, bleu avec rayure blanche
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC (plein) 22 AWG
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PE - Polyéthylène 0,045 po (1,1 mm) 0,39 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,39 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
10,5 Ohm/1000 pi (75 pF/m) (23 pF/pi) (140 pF/m) (42 pF/pi) 2,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale
350 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
39,4 mm (1,55 po) 1,55 po

Tension de traction maximum

87,5 kg (193 livres)

Poids câble en vrac

89 livres/1000 pi

Normes et conformité

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9894 0101000 Noir 612825260141 C

Ressources
Documentation relative à la conformité