9962

Électronique, TC toronné 2 C n° 20, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine en PVC

...
Électronique, 2 conducteurs 20 AWG (19x32) cuivre étamé, isolation PVC-NYL, Blindage tresse globale en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 20 AWG 19x32 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Conducteur(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,28 mm (0,011 po) Blanc, noir
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,41 mm (0,016 po) 4,88 mm (0,192 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,88 mm (0,192 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 9,1 Ohm/1000 pieds (30 Ohm/km) (170 pF/m) (53 pF/pi) (300 pF/m) (91 pF/pi) 3,8 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -20° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
48 mm (1,9 po) 48 mm (1,9 po)

Tension de traction maximum

14 kg (30 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pieds (33 kg/km)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.370 Date de révision : 15-02-2024

Références des pièces
Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9962 009100 Blanc 612825265214
9962 0091000 Blanc 612825265221 C
9962 009500 Blanc 612825265238

Ressources
Documentation relative à la conformité