9965

Électronique, 1 C #22 toronn TC, isolation PVC-NYL, OA TC Brd, gaine en PVC

...
Électronique, 1 conducteur 22 AWG (19x34) cuivre étamé, isolation PVC-NYL, Blindage tresse globale en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 22 AWG 19x34 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,318 mm (0,0125 po) 1,4 mm (0,056 po) Blanc
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 92 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,25 mm (0,01 po) 0,098 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,098 po.

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
18,1 Ohm/1000pi (330 pF/m) (100 pF/pi) 4,4 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -20° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
25 mm (0,98 po) 0,98 po

Tension de traction maximum

4,3 kg (9,5 livres)

Poids câble en vrac

14 livres/1000 pi

Normes et conformité

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
9965 0091000 Blanc 612825265306

Ressources
Documentation relative à la conformité