FI4B004RBA

Intérieur colonne montante OM4 rupture 4 fibres

...
FX intérieur OM4 rupture 4 fibres OFNR sous-unités (2,0 MM) gaine Aqua
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 μm µm

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

4

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GRP

Revêtement du noyau

Ruban Nomex

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

8,2 mm (0,321 po)

Couleur

Aqua

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1100 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 550 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

17 lbs/kft (26 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.70 Date de révision : 09-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI4B004RBA Aqua Bobine 612825369905