FX Brilliance OM3 LC
Connecteur LC FX Brilliance OM3
Connecteur universel LC FX Brilliance à installer sur site, Multimode, OM3-OM4, Boîtier turquoise, paquet de 1, avec support pour 250 um (en utilisant le kit Breakout), 900 um, fibre 2 mm et 3 mm (en utilisant des tétines gainées). Comprend une tétine 900 um, Les autres accessoires (Breakout Kit et tétines gainées) sont vendus séparément.
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
Matériaux
Normes
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Catalogues
Ressources techniques
Formation
Garanties
Guides d'installation