FX Brilliance OM4 LC EV
FX Brilliance OM4 LC Erika Connecteur Violet
Connecteur universel LC FX Brilliance à installer sur site, Multimode, OM4, boîtier violet Erika, paquet de 1, avec support pour 250 um (en utilisant le kit Breakout), 900 um, fibre 2 mm et 3 mm (en utilisant des tétines gainées). Comprend une tétine 900 um, Les autres accessoires (Breakout Kit et tétines gainées) sont vendus séparément.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Matériaux
Normes
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Ressources techniques
Formation
Garanties
Guides d'installation