FX Brilliance OM4 SC EV
Connecteur FX Brilliance OM4 SC Erika Violet
Connecteur universel SC FX Brilliance à installer sur site, Multimode, OM4, boîtier violet Erika, pack de 25, avec support pour 250 µm (en utilisant le kit Breakout), 900 µm, fibre 2 mm et 3 mm (en utilisant des tétines gainées). Comprend une tétine 900 µm, Les autres accessoires (Breakout Kit et tétines gainées) sont vendus séparément.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Matériaux
Normes
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Ressources techniques
Formation
Garanties
Guides d'installation