TM-4BB-006-LNA

MarineTuff, intérieur + extérieur, BO, OM4, 6f, sous-unité 2,0 mm, gaine simple, LSZH, OFNR-ST1, ABS

...
Catégorie marine, Intérieur/extérieur, rupture, OM4, 6 fibres, sous-unités 2,0 mm 900 um, Gaine simple, LSZH, OFNR-ST1, approuvé par ABS
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble de dérivation en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,78 po (2,0 mm)

Couleur de la sous-unité

Violet Erika

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

8,2 mm (0,321 po)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1100 550
Performance 10 Gigabit ethernet 550 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3500 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

64 lbs/kft (95 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR-ST1, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 19-12-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
TM-4BB-006-LNAN Noir Coupe à la longueur 612825476030