DKLU12MA012BKAA

TLM universel OFC : tubes de remplissage de gel en vrac(6f/T), Âme sèche, Ruban WB + CST + Gaine simple LSZH (noir) 12F G652D

...
Câble universel (intérieur/extérieur) à tubes lâches remplis de gel (6f/T) en fibre optique à cœur sec Multi Loose Tube avec GRP, Ruban d'étanchéité, Blindage en ruban d'acier ondulé et gaine simple en LSZH (noir) 12F G652D
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OS2, G.652.D 12 Bleu, orange, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Caractéristiques du tampon
Matériau du tampon
PBT - Polybutylène téréphtalate

Élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils et rubans hydrofuges

Poids câble en vrac

180 kg/km

Caractéristiques des sous-unités

Fibres par sous-unité

6

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine simple

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Couleur Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) Noir 12,4 mm 1,8 mm

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques

Diamètre du champ de mode à 1310 nm

9.2 µm

Diamètre du champ de mode à 1550 nm

10.4 µm

Atténuation max. à 1310 nm

0,36 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,22 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 20 x câble OD
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 10 x câble OD
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf)
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 600 N (135 lbf)
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 1000 N/100 mm
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

CEI 61034-2 - Transmittance minimale de la densité de la fumée

CEI 61034-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-1

RoHS

Oui

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 21-12-2023