GOCN206
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE + CST + PE avec 1 tubes de Ø 3,3 mm 6f MM OM2.
Câble extérieur en fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gel) avec fils de verre comme élément de résistance, blindage ruban d'acier ondulé (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 1 tube diamètre 3,3 mm avec 6 fibres MM OM2.
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
Prospectus
Ressources techniques