GOCND12
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE + CST + PE avec 1 tubes de Ø 3,3 mm 12f MM OM3.
Câble extérieur en fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gel) avec fils de verre comme élément de résistance, blindage ruban d'acier ondulé (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 1 tube diamètre 3,3 mm avec 12 fibres MM OM3.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques