GOCND24
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE + CST + PE avec 1 tubes de Ø 3,3 mm 24f MM OM3.
Câble extérieur en fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gel) avec fils de verre comme élément de résistance, blindage ruban d'acier ondulé (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 1 tube diamètre 3,3 mm avec 24 fibres MM OM3.
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
Prospectus
Ressources techniques