GOSNF06
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE (1500N) + PE avec 1 tube de Ø 3,3 mm 6f SM OS2 G.657.A2.
Câble extérieur à fibre optique à structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection standard contre les rongeurs) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : Ce câble est doté d'une protection standard contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Réalisé à partir de 1 tube de 3,3 mm de diamètre avec 6 fibres SM OS2 G.657.A2.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques