GOVN112
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE (4500N) + PE avec 1 tube de Ø 3,3 mm 12f MM OM1.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs et haute résistance à la traction) comme élément de résistance et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Conçu à partir de 1 tube de 3,3 mm de diamètre, avec 12 fibres MM OM1.
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
Prospectus
Ressources techniques