GOWBF06
Extérieur, double gaine, tube central structure libre, armure en fil d'acier 06 fibres G657A2-OS2
Câble optique à tube central structure libre, extérieur, double gaine, armure en fil d'acier, protection contre les rongeurs, double gaine 06 x 9/125-G657A2/G657B2-OS2 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
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
Prospectus
Ressources techniques