GOWND08
OFC CLT extérieur (rempli de gel) : FILS DE VERRE + PE + SWA + PE avec 1 tube de Ø 3,3 mm 8f MM OM3.
Câble extérieur en fibre optique à structure centrale libre (tube rempli de gel) avec fils de verre comme élément de résistance, gaine intérieure en polyéthylène, blindage en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 1 tube diamètre 3,3 mm avec 8 fibres MM OM3.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
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
Prospectus
Ressources techniques