GQCN108
OFC CLT universel (rempli de gel) : FILS DE VERRE + CST + LSZH (HAUTE TEMPÉRATURE) avec 1 tube de Ø 3,3 mm 8f MM OM1.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique pour installation à haute température avec structure centrale libre (tube rempli de gelée) et fils de verre comme élément de résistance, blindage en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Conçu à partir de 1 tube de 3,3 mm de diamètre, avec 8 fibres MM OM1.
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
Prospectus
Ressources techniques