GURNF08
OFC CLT universel (rempli de gel) : FILS DE VERRE (3150N) + LSZH avec 1 tube de Ø 3,3 mm 8f SM OS2 G.657.A2. CPR Dca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure central libre (tube rempli de gel) avec des fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et une gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Réalisé à partir de 1 tube de 3,3 mm de diamètre avec 8 fibres SM OS2 G.657.A2. Euroclasse CPR Dca.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques