NOXU54MA004BKAA

OFC MLT universel : tubes remplis de gel (4F/T), Âme remplie de gel, Gaine intérieure PE (noir) + CST + gaine extérieure LSZH (noir) 4f MM OM4 conforme à la norme IEC 60332-1.

...
Tubes remplis de gel universels (intérieur/extérieur) (4F/T), Âme remplie de gel, câble fibre optique structure libre multitube, avec gaine intérieure en polyéthylène (noir), Blindage en ruban d'acier ondulé et gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen (peu de fumées, zéro halogène)., 4 fibres MM OM4 conforme à la norme IEC 60332-1.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Pour une utilisation extérieure/intérieure dans des systèmes de câblage structurés (données) tels que le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, réseau principal de bâtiment. Pour une utilisation extérieure/intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau du tampon

PBT - Polybutylène téréphtalate

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

7

Fibres par sous-unité

4

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,1 mm

Couleur de la sous-unité

Bleu, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage, remplissage

Élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Rempli de gel

Spécifications de la gaine intérieure

Matériel

PE - Polyéthylène

Couleur

Noir

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Spécifications de la gaine extérieure

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

15,8 mm (0,622 po)

Couleur

Noir

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

25 x câble OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

12,5 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

3000 N (670 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

1000 N (220 lbf)

Résistance à l'écrasement

3000 N/100 mm

Tests mécaniques
Description Norme testée
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

330 kg/km (220 livres/1000 pi)

Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, aérien, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 16-01-2024