NVMU12BA010BKAA
Câble extérieur OFC CLT (rempli de gel) : FILS EN VERRE + gaine simple en PE avec fil en acier incorporé avec 1 tube de 3,0 mm de Ø, 10 fibres
Câble fibre optique extérieur, structure centrale libre (tube rempli de gel) avec fils de verre comme élément de résistance flexible non métallique, Gaine simple en polyéthylène avec deux fils en acier incorporés, 10 fibres
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques