TF-1C0-006-RX5

Usine, intérieur + extérieur, CLT, OM1, 6f, tube avec gel 3,8 mm, gaine double protection rongeurs, noir, PVC, OFNR, résistance Ozone-UV-produits chimiques

...
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OM1, 6 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, Protection contre les rongeurs, Gaine double, Noir, PVC, OFNR, Résistance à l'ozone, aux UV, aux produits chimiques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3,3 mm (0,150 po

Couleur de la sous-unité

Bleu

Spécifications de la gaine intérieure

Élément de résistance

Fils en fibre de verre hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,315 po (8,0 mm)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils en fibre de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

12,7 mm (0,500 po)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,25 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m -
Lancement min. en mode restreint 220 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

103 lbs/kft (153 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
TF-1C0-006-RX5N Noir Coupe à la longueur 612825486725