TF-1C0-012-RX5
Usine, intérieur + extérieur, CLT, OM1, 12f, tube avec gel 3,8 mm, gaine double protection rongeurs, noir, PVC, OFNR, résistance Ozone-UV-produits chimiques
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OM1, 12 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, Protection contre les rongeurs, Gaine double, Noir, PVC, OFNR, Résistance à l'ozone, aux UV, aux produits chimiques
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine intérieure
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
Prospectus
Ressources techniques