TF-SCN-006-RS5

Usine, intérieur + extérieur, CLT, OS2, 6f, Tube sec 2,8 mm, CST, gaine simple, noir, PVC, OFCR, résistance Ozone-UV-produits chimiques

...
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OS2, 6 fibres, Tube sec 2,8 mm, Ruban en acier ondulé, Gaine simple, Noir, PVC, OFCR, Résistance à l'ozone, aux UV, aux produits chimiques
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, sites intérieurs, extérieurs et humides, Blindé, Résistance aux UV

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

0

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

sans gel

Diamètre sous-unité

0.110 in (28. mm)

Couleur de la sous-unité

Bleu

Spécifications de l'armure

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

10,4 mm (0,410 po)

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,35 0,25
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5000 m
Performance 10 Gigabit ethernet 10000 m 40000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

50 lbs/kft (75 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité NEC / UL

OFCR

Conformité ICEA

S-104-696

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n°
TF-SCN-006-RS5N