TU-SC0-024-RR2

Plateau, intérieur + extérieur, CLT, OS2, 24f, tube avec gel 3,8 mm, RP Sgl Jkt, noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1/2

...
Catégorie interconnexion, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OS2, 24 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, Protection contre les rongeurs, Gaine simple, Noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1 et 2
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, Résistance aux hydrocarbures 1 /2, À l'épreuve des rongeurs

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

24

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3,8 mm (0,150 po)

Couleur de la sous-unité

Bleu

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Revêtement du noyau

Bande d'étanchéité

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils de verre

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Diamètre nominale

0,315 po (8,0 mm)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

42 lbs/kft (63 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-50° C à +70° C

Plage de température de stockage

-50° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-SC0-024-RR2N Noir Coupe à la longueur 612825486480