GUXTD24

OFC universel à structure serrée : FILS DE VERRE (protection contre les rongeurs améliorée) Gaine LSZH 24f MM OM3. CPR Dca.

...
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure Low Smoke Zero Halogen. 24 fibres MM OM3. Euroclasse CPR Dca.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Applications recommandées

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Prise en charge de toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Ne convient pas à une installation soufflée.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres
OM3 24

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua. Avec Ringmark : BL, OR, GR, BR, GY, WT, RD, BK, YL, VT, PK, AQ

Caractéristiques du tampon
Type de fibre Conception du tampon Matériau du tampon Diamètre du tampon
OM3 Serré LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,9 mm

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Poids câble en vrac

121 kg/km

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine simple

Type d'armure

Non armé

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 10,6 mm Non

Tableau de notes

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1300 nm

0,9 dB/km

Atténuation max. à 850 nm

2,9 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 212 mm IEC 60794-2-20
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 106 mm IEC 60794-2-20
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 3100 N (697 lbf) IEC 60794-2-20
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 1030 N (232 lbf)
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

CEI 61034-2 - Transmittance minimale de la densité de la fumée

60 %

CPR Euroclass

Dca-s1,d1,a1

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 15-05-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
GUXTD24.062100 Violet Bobine 2 100 m 8719605085146