GIOSFG1

Pigtail intérieur à tampon semi-étanche, gaine LSZH, fibre colorée pour pigtail Simplex SM OS2 G.657.B2.

...
Pigtail intérieur à tampon semi-étanche avec gaine extérieure ow smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Fibre colorée pour queue de cochon Simplex SM OS2 G.657.A2.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexible de type pigtails​​​​​​​, cordons de raccordement et câbles de test. Prise en charge de toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Grade de fibre acc. ITU-T Nombre de fibres
OS2 G.657A2 1
Caractéristiques du tampon
Type de fibre Conception du tampon Matériau du tampon Diamètre du tampon
OS2 Semi-étanche LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,9 mm

Poids câble en vrac

0,67 kg/km

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine simple

Type d'armure

Non armé

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,9 mm Non

Tableau de notes

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1310 nm

0,40 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,30 dB/km

Atténuation max. à 1625 nm

0,30 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 3 N (1 lbf)
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 1 N (0 lbf)
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 0,5 kN/m
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température d'installation

-15° C à +50° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 10-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
GIOSFG1.012100 Blanc Bobine 2 100 m 8719605074959
GIOSFG1.022100 Jaune Bobine 2 100 m 8719605074966