GIPS1EH
Cordon de raccordement intérieur à tampon semi-étanche gaine LSZH 2,8 mm lourd DX MM OM1.
Cordon de raccordement intérieur à tampon semi-étanche avec gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). 2,8 mm lourd duplex MM OM1.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques du tampon
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Références des pièces
Ressources
Blogs
Catalogues
Garanties