GBNJD32
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE + PA avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 132f MM OM3.
Câble fibre optique extérieur à structure libre multitube à âme sèche, avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène ainsi qu'une couche de protection en polyéthylène contre les termites. Caractéristique de produit : ce câble présente une protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Conçu à partir de 12 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 132 fibres (11t x 12f) MM OM3.