GBNJF08
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE + PA avec 12 tubes de Ø 1,9 mm 108f SM OS2 G.657.A2.
Câble fibre optique extérieur à structure libre multitube à âme sèche, avec des fils d'aramide comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène ainsi qu'une couche de protection en polyéthylène contre les termites. Caractéristique de produit : ce câble présente une protection contre les termites grâce à une couche en polyamide. Réalisé avec 12 tubes d'un diamètre de 1,9 mm avec 108 fibres (9t x 12f) SM OS2 G.657.A2.