GBRH836
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + PE avec 6 tubes de Ø 1,9 mm 36f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 36 fibres (3t x 12f) SM OS2 G.652.D et G.657.A1.