GBRHE48

OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + PE avec 6 tubes de Ø 1,9 mm 48f MM OM4.

...
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 48 fibres (4t x 12f) MM OM4.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OM4 48 Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges + ruban adhésif

Poids câble en vrac

102 kg/km

Caractéristiques des sous-unités

Nombre de sous-unités actives

4

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

12

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine simple

Type d'armure

Non armé

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Couleur Diamètre nominal Fil de déchirement
PE - Polyéthylène Noir 11,0 mm Oui
Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1300 nm

0,9 dB/km

Atténuation max. à 850 nm

2,9 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 220 mm IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 165 mm IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 6000 N (1349 lbf) IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 2000 N (450 lbf) IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 7,5 kN/m IEC 60794-3-10
Résistance du câble aux chocs IEC 60794-1-21-E4 10 J, rayon 300 mm, 3 cycles IEC 60794-3-10
Résistance du câble à la torsion IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794-1-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 12-12-2023