GBRHF48
OFC MLT extérieur : FILS DE VERRE + PE avec 6 tubes de Ø 1 9 mm 48f SM OS2 G.657.A2.
Câble à fibre optique extérieur à âme sèche et structure libre multitube, avec des fils de verre comme élément de résistance et une gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble est muni d'une protection contre les rongeurs grâce à des fils de verre. Existence de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 48 fibres (4t x 12f) SM OS2 G.657.A2.