GBWJF08

MLT OFC extérieur : ARAMID + PE + SWA + PE avec 12 tubes de Ø1,9 mm 108f SM OS2 G.657.A2.

...
Câble extérieur à fibre optique à noyau sec, multitube lâche, avec fils d'aramide comme élément de résistance, gaine intérieure en polyéthylène, blindage en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Réalisé avec 12 tubes d'un diamètre de 1,9 mm avec 108 fibres (9t x 12f) SM OS2 G.657.A2.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Grade de fibre acc. ITU-T Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OS2 G.657A2 108 Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges + ruban

Poids câble en vrac

462 kg/km

Caractéristiques des sous-unités

Nombre de sous-unités actives

9

Nombre de places de sous-unités

12

Fibres par sous-unité

12

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine double

Type d'armure

Fil d'acier

Gaine intérieure

Matériel

PE - Polyéthylène

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Couleur Diamètre nominal Fil de déchirement
PE - Polyéthylène Noir 18,1 mm Oui
Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1310 nm

0,40 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,30 dB/km

Atténuation max. à 1625 nm

0,30 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 362 mm IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 362 mm IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Résistance du câble aux chocs IEC 60794-1-21-E4 10 J, rayon 300 mm, 3 cycles IEC 60794-3-10
Résistance du câble à la torsion IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794-1-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 24-01-2024