GCAHD12
OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH avec 6 tubes de 1,9 mm de Ø 12f MM OM3.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Réalisé à partir de 6 tubes de 1,9 mm de diamètre avec 12 fibres (1t x 12f) MM OM3.