GCAHD72

OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH avec 6 tubes de 1,9 mm de Ø 72f MM OM3.

...
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 72 fibres (6t x 12f) MM OM3.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Applications recommandées

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et/ou les tubes.

Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OM3 72 Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges + ruban

Poids câble en vrac

91 kg/km

Caractéristiques des sous-unités

Nombre de sous-unités actives

6

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

12

Caractéristiques de la gaine

Nombre de gaines

Gaine simple

Type d'armure

Non armé

Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 9,5 mm Oui

Tableau de notes

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Caractéristiques optiques

Atténuation max. à 1300 nm

0,9 dB/km

Atténuation max. à 850 nm

2,9 dB/km

Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 190 mm IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 142,5 mm IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 2850 N (641 lbf) IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 950 N (214 lbf) IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 7,5 kN/m IEC 60794-3-10
Résistance du câble aux chocs IEC 60794-1-21-E4 10 J, rayon 300 mm, 3 cycles IEC 60794-3-10
Résistance du câble à la torsion IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Matériau du produit

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Normes

Inflammabilité IEC

IEC 60332-1-2

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

CEI 61034-2 - Transmittance minimale de la densité de la fumée

60 %

CPR Euroclass

Eca

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

IEC 60794-1-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 12-12-2023