GCAHE60
OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH avec 6 tubes de 1,9 mm de Ø 60f MM OM4.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 60 fibres (5t x 12f) MM OM4.